Tulajdonságok
Változat | Vezeték és kábeljelölők, 12 x 4.2 mm, fehér |
Rendelési szám | 2904970000 |
Típus | SFC-DS 0/12 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4099986918481 |
Qty. | 200 Darab |
Mélység | 3,2 mm |
Mélység (coll) | 0,126 inch |
Magasság | 12 mm |
Magasság (coll) | 0,472 inch |
Szélesség | 4,2 mm |
Szélesség (coll) | 0,165 inch |
Nettó tömeg | 0,309 g |
Halogén | Nem |
Nyomtatott karakterek | nélkül |
Nyomtatás típusa | üres |
Szélesség | 4,2 mm |
Szín | fehér |
UL 94 éghetőségi osztály |
UL 94
V-2 |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 1 mm² |
Halogén | Nem |
Vezeték külső átmérő, max. | 2,5 mm |
Vezeték külső átmérő, min. | 1,5 mm |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 1 mm² |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |