Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (UR)
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie
Status dostawy
Dostępne do
Wymiary i masa
Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Masa netto
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC
Parametry systemu
Rodzina produktów
Rodzaj przyłącza
Metoda wykonywania złącz
Raster w mm (P)
Raster w calach (P)
Kierunek odejścia przewodu
Liczba biegunów
L1 in mm
L1 w calach
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
Rezystancja skrośna
element kodowany
Długość odizolowania
Moment obrotowy dociągający, min.
Moment obrotowy dociągający, maks.
śruba dociskowa
końcówka wkrętaka
końcówka wkrętaka norma
Cykle wpinania
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
Barwny
Tabela kolorów (podobny)
grupa materiałów izolacyjnych
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
Klasa palności wg UL 94
Materiał styków
Powierzchnia styku
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.
Zakres temperatur montaż, min.
Zakres temperatur montaż, max.
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
Zakres zaciskania, maks.
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x b; ø
Tekst referencyjny
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
odporność na zwarcia
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
Odniesienie do wartości znamionowych
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR)
Nr certyfikatu (UR)
Odniesienie do wartości znamionowych
Dane znamionowe wg UL 1977
Instytut (UR)
Nr certyfikatu (UR)
Odniesienie do wartości znamionowych
Napięcie znamionowe (UL 1977) (nieaktualne)
Prąd znamionowy (UL 1977) (nieaktualne)
Przewód AWG, min. (UL 1977)
Przewód AWG, max. (UL1977)
Opakowanie
opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE
Ważna informacja
Zgodność IPC
Uwagi
Klasyfikacje
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0