SubstationLine sorozat
A SubstationLine sorozatba az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványoknak megfelelő Ethernet kapcsolók tartoznak, amelyek annyira strapabírók, hogy zord körülmények között is használhatók. A termékcsalád DIN tartósínekre és 19"-os állványokra szerelhető változatokat is tartalmaz.
Mindegyik termék rendelkezik redundáns tápellátással, biztosítva ezzel a megbízhatóságot még kritikus környezetekben is. Az új termékcsaládban a konfigurálható gyors Ethernet kapcsolók ugyanúgy megtalálhatók, mint a 10 gigabites Ethernet termékek, és mindegyik rendelkezik azokkal a funkciókkal, amelyek a legszélsőségesebb körülmények közötti működéshez szükségesek.
- DIN tartósínre és 19”-os rackbe szerelhető verzió
- Megfelel az IEC 61850-3 és az IEEE 1613 szabványoknak
- Redundáns tápellátást biztosító modulok az összes modellben
- Széles hőmérséklet-tartomány: -40°C és 85°C között
- Moduláris switch változatok vagy veziók – amelyik szerinted jobb
- Fast/Gigabit/10-Gigabit interfészek
- Layer 3 modellek a hardver szintű útvonalválasztáshoz, akár 28 IP-alhálózathoz
-
Cikkszám:2778950000Csomagolási egység:1 PC
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, high voltage, Number of ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2778960000Csomagolási egység:1 PC
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, low voltage, Number of ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2778970000Csomagolási egység:1 PC
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, high voltage, Number of ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2778980000Csomagolási egység:1 PC
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, low voltage, Number of ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2778990000Csomagolási egység:1 PC
Layer 2 Network Switch, 19" rack mount, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, high voltage, Number of ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779000000Csomagolási egység:1 PC
Layer 2 Network Switch, 19" rack mount, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, low voltage, Number of ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779010000Csomagolási egység:1 PC
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" rack mount, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, high voltage, Number of ports: up to 28 (depending on used media interface modules), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779020000Csomagolási egység:1 PC
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" rack mount, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, low voltage, Number of ports: up to 28 (depending on used media interface modules), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2875580000Csomagolási egység:1 PC
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" rack mount, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, high voltage, Number of ports: up to 28 (depending on used media interface modules), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2875590000Csomagolási egység:1 PC
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" rack mount, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, low voltage, Number of ports: up to 28 (depending on used media interface modules), IP30, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2985050000Csomagolási egység:1 PC
Media interface module for modular switch, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Number of ports: 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779210000Csomagolási egység:1 PC
Media interface module for modular switch, Gigabit Ethernet/10-Gigabit Ethernet, Number of ports: 2x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
Cikkszám:2779200000Csomagolási egység:1 PC
Media interface module for modular switch, Gigabit Ethernet, Number of ports: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779220000Csomagolási egység:1 PC
Media interface module for modular switch, Gigabit Ethernet/10-Gigabit Ethernet, Number of ports: 4x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
Cikkszám:2779170000Csomagolási egység:1 PC
Media interface module for modular switch, Fast Ethernet, Number of ports: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779160000Csomagolási egység:1 PC
Media interface module for modular switch, Fast Ethernet, Number of ports: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779190000Csomagolási egység:1 PC
Media interface module for modular switch, Fast Ethernet, Number of ports: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779180000Csomagolási egység:1 PC
Media interface module for modular switch, Fast Ethernet, Number of ports: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779140000Csomagolási egység:1 PC
Media interface module for modular switch, Fast/Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
-
Cikkszám:2779150000Csomagolási egység:1 PC
Media interface module for modular switch, Fast/Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C