Custodie in alluminio
Le custodie in alluminio (Klippon® K) possono essere impiegate in una vasta gamma di applicazioni e sono ideali per il montaggio di morsetti componibili, interruttori, alimentatori, elementi di funzionamento e visualizzazione o moduli elettronici.
Disponibile in lega di alluminio e rivestito a polvere RAL 7001. I fori di montaggio sono posti all'esterno dell'area di guarnizione, mentre la filettatura corrispondente permette l'installazione di guide e piastre di montaggio.
Funzioni supplementari:
• Custodia standardizzata con fori filettati integrati
• Fissaggio della custodia con viti con testa a taglio Torx resistenti alla corrosione
• Fissaggio tramite piedini di montaggio o fori di montaggio interni
• Guarnizioni senza giuntura per un grado di protezione ottimale fino a IP66
Disponibile in lega di alluminio e rivestito a polvere RAL 7001. I fori di montaggio sono posti all'esterno dell'area di guarnizione, mentre la filettatura corrispondente permette l'installazione di guide e piastre di montaggio.
Funzioni supplementari:
• Custodia standardizzata con fori filettati integrati
• Fissaggio della custodia con viti con testa a taglio Torx resistenti alla corrosione
• Fissaggio tramite piedini di montaggio o fori di montaggio interni
• Guarnizioni senza giuntura per un grado di protezione ottimale fino a IP66
-
N. articolo:1537530000Confezione:1 Pezzo
Custodia di Controllo Klippon (dispositivo di controllo e segnalazione), Dispositivo di comando/segnalazione, KLIPPON K41 EX, alluminio AlSi12, Modulo luminoso - rosso, Pulsante di STOP di EMERGENZA con targhetta gialla a contrasto, 2 contatti NC, contatti di apertura positivi, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Added to Your Shopping Cart