Serie IP67
Gli switch IP 67 Weidmüller sono idonei all'impiego in applicazioni industriali gravose grazie alla robusta custodia con classe di protezione IP 67, che li certifica contro l'ingresso di polvere, acqua e olio. Il sistema di collegamento M12 garantisce una connessione protetta tra il cavo e l'interruttore, anche in presenza di fattori esterni di disturbo come vibrazioni e urti.
• Sistema di collegamento M12 e custodia protetta fino a IP 67
• 10/100BaseT(X), M12 4 codoli (codificato D)
• Modalità full/half-duplex e MDI/MDI-X automatica
• Tensione d’ingresso da 12 a 45 V DC, da 18 a 30 V AC
-
N. articolo:1504410000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5 * M12 codificato D, IP67 incapsulato, -25 °C...60 °C
-
N. articolo:1504420000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, unmanaged, Fast Ethernet, Numero di porte: 5 * M12 codificato D, IP67 incapsulato, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart