FFH – hylslist, kretskortanslutning
Flexibel konstruktion av kompakta enheter
Användning av framtidssäkra kontaktsystem, samt optimering av tillverkningsprocesser är allt viktigare vid utvecklingen av effektiva industrienheter, särskilt inom Industry 4.0-området. OMNIMATE® board-to-board-kontakter har stiftavstånd på 1,27 mm och erbjuder maximal flexibilitet tack vare olika konstruktioner.
• Flexibel enhetskonstruktion - Industrianpassad densitet i kombination med mycket flexibla anslutningskombinationer (mezzanin, mor till dotter, extender-kort, kabel till kort)
• Automationsklart - Utvecklat för automatisk montering med högprecis stiftkoplanaritet och SMT-fastsättning
• Tillförlitlig kontakt - Upp till 500 kopplingscykler på grund av industrianpassad förgylld yta (PdNi-Au)
• Processklar - Högpresterande LCP-material för återflödeslödning
• Skalbarhet - Olika höjd med hög kontaktöverlappning säkerställer olika lösningar från 12–80 poler.
• Robust miniatyrisering - enkel och säker anslutning även möjlig under ogynnsamma anslutningsförhållanden – t.ex. lutning eller förskjutning.
-
Produkt-ID:2747490000VPE:560 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, SMD-lödanslutning, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 50, 90°, Tape
-
Produkt-ID:2747430000VPE:560 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, SMD-lödanslutning, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 12, 90°, Tape
-
Produkt-ID:2747500000VPE:560 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, SMD-lödanslutning, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 68, 90°, Tape
-
Produkt-ID:2747510000VPE:560 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, SMD-lödanslutning, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 80, 90°, Tape
-
Produkt-ID:2747460000VPE:560 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, SMD-lödanslutning, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 26, 90°, Tape
-
Produkt-ID:2747440000VPE:560 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, SMD-lödanslutning, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 16, 90°, Tape
-
Produkt-ID:2747480000VPE:560 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, SMD-lödanslutning, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 40, 90°, Tape
-
Produkt-ID:2747450000VPE:560 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, SMD-lödanslutning, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 20, 90°, Tape
-
Produkt-ID:2747470000VPE:560 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, SMD-lödanslutning, Delning i mm (P): 1.27 mm, Antal poler: 32, 90°, Tape