Caratteristiche
Versione | Canalina portacavi flessibile, 30 mm x 30 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm |
N. d’ordine | 2562790000 |
Tipo | CD-FLEX 30X30 |
GTIN (EAN) | 4050118571561 |
CPZ | 50 Pezzo |
Posizione verticale | 30 mm |
Altezza (pollici) | 1,181 inch |
Larghezza | 30 mm |
Larghezza (pollici) | 1,181 inch |
Lunghezza | 500 mm |
Lunghezza (pollici) | 19,685 inch |
Peso netto | 38 g |
Campo delle temperature di impiego | -15...80 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Campo delle temperature di impiego | -15...80 °C |
Canalina di cablaggio flessibile | Sì |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
Colori | Grigio (simile a RAL 7001) |
Coperchio | No |
Distanza intaglio | 7,5 mm |
Larghezza intaglio | 5 mm |
Materiale | polipropilene |
Resistente alle correnti superficiali | Sì |
Tipo di montaggio | incollato |
Versione del quadro elettrico laterale | fessurato |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 |
ROHS | Conforme |