Caratteristiche
Versione | Copertura per canalina portacavi, 25 mm |
N. d’ordine | 2589090000 |
Tipo | CD-LID 25 DKGY |
GTIN (EAN) | 4050118602531 |
CPZ | 2 |
Larghezza | 25 mm |
Larghezza (pollici) | 0,984 inch |
Lunghezza | 2.000 mm |
Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
Peso netto | 50 g |
Campo delle temperature di impiego | -25...120 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | No |
Campo delle temperature di impiego | -25...120 °C |
Canalina di cablaggio flessibile | No |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Colori | grigio scuro |
Coperchio | Sì |
Materiale | PPE |
Resistente alle correnti superficiali | Sì |
Tipo di montaggio | innestabile |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000727 |
ETIM 7.0 | EC000727 |
ETIM 8.0 | EC000727 |
ETIM 9.0 | EC000727 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-76 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-76 |
ROHS | Conforme |
È accessorio di
-
N. articolo:2589960000Confezione:64 Metro
Canalina portacavi esente da alogeni, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
N. articolo:2590010000Confezione:32 Metro
Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
N. articolo:2589980000Confezione:52 Metro
Canalina portacavi esente da alogeni, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
-
N. articolo:2589930000Confezione:84 Metro
Canalina portacavi esente da alogeni, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Cabinet InfrastructureCanaline portacaviCanalina di cablaggio DINEsente da alogeniGrigio scuro