Convertisseur de mesures universel

Le WAS/WAZ6 TTA est un convertisseur universel de signaux avec seuils, configurable par un PC. Il s'agit à la fois en un seul module d'un isolateur, d'un indicateur,
d'un linéarisateur et d'un relais à seuil.

Des caractéristiques de haut niveau combinées à des possibilités de configuration exceptionnelles font du TTA un produit unique. 
Le TTA fonctionne dans une vaste plage de températures ambiantes et de tensions de façon précise et stable avec tous les
types usuels de capteurs.
 


• Signaux d'entrée universels: signaux de température comme p.ex. les sondes résistives ou les
thermocouples ainsi que les potentiomètres, les fréquences et les signaux DC de tension ou de courant
• Entrée alimentée par la boucle ou passive
• Large plage de tension d'alimentation de 18 à 264 V AC/DC
• Linéarisation définie par l'utilisateur
• Entrées et sorties configurables par PC
• Sortie combinée analogique et relais
• Plage de température ambiante -40 °C …+70 °C



La connexion au PC s'effectue par l'interface USB CBX200.
Le WAS/WAZ6 TTA est également disponible optionnellement avec les agréments ATEX Zone2 et UL C1D2.


Convertisseur de mesures universel