Caratteristiche
Versione | Cavo Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 3 m, 6 kV |
N. d’ordine | 2860910030 |
Tipo | IE-C5GO6LR0030F40F40-X-K6KV |
GTIN (EAN) | 4064675758426 |
CPZ | 1 Pezzo |
Lunghezza | 3 m |
Lunghezza (pollici) | 118,11 inch |
Peso netto | 30 g |
Temperatura d'esercizio | -20 °C...60 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Connettori a norma | TIA-1096-A |
Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
Colore della guaina | rosso |
Diametro guaina | 4.8 mm |
Diametro guaina, max. | 4,95 mm |
Diametro guaina, min. | 4,65 mm |
Materiale rivestimento | LSZH |
quantità di fili | 6 |
Schermatura | U/UTP |
Sezione | 3x2xAWG 24/7 |
Categoria | Cat.3 |
Resistenza contro l'isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione d'esercizio | 50 V |
Tensione di isolamento, max | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Alogeni | No |
Colori | rosso |
Resistenza alla fiamma | A norma IEC 60332-1 |
Spina di collegamento a destra | RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate |
Spina di collegamento a sinistra | RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate |
Spina di collegamento a sinistra | RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate |
Spina di collegamento a destra | RJ12, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, non schermate |
Cataloghi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |