Caratteristiche
Versione | KSP (calotta di protezione Klippon), Cappuccio protettivo, Silicone |
N. d’ordine | 0930700008 |
Tipo | KSP L90 S |
GTIN (EAN) | 4032248976034 |
CPZ | 10 Pezzo |
Stato consegna | Disdetto |
Disponibile fino a | 30.07.2023 |
Posizione verticale | 140 mm |
Altezza (pollici) | 5,512 inch |
Lunghezza | 165 mm |
Lunghezza (pollici) | 6,496 inch |
Peso netto | 21,37 g |
Temperatura d'esercizio | -60 °C...200 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | esente da alogeni |
Campo delle temperature di impiego, max. | 200 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -60 °C |
Diametro esterno | 94 mm |
Diametro interno D2 | 90 mm |
Distanza quota interna B | 95 mm |
Durezza (IRHD) | 60 |
Materiale | Silicone |
Silicone | Sì |
Spessore | 2 mm |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_69874) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 10.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |
ROHS | Conforme |