電力測定モジュール

電力測定モジュール

単相または三相負荷用の電力測定モジュール

これらの電力測定モジュールは、最大520 V AC(線間電圧)の単相または三相負荷の、すべての主要な電気的パラメータを正確に計測・処理するように設計されています。電流(RMS/平均/ピーク)、電圧(RMS/平均/ピーク)、無効電力、皮相電力、有効電力、消費電力量、力率、周波数を測定し、設定可能な過電圧/低電圧および過電流/低電流アラームをサポートします。

このモジュールは、16ビット測定値6個と32ビットエネルギー値3個を提供します。どのフェーズおよびパラメータがプロセスデータにマッピングされるかは、パラメータ設定によって指定できます。追加のパラメータは、メールボックスシステムを介して取得できます。複数の限界値をパラメータ設定できるため、電圧や電流が限界値を超えた場合にプロセスアラームを発動させることができます。

この製品ファミリーには、さまざまな電流検出技術に対応した複数のモデルが含まれています:

  • 標準CTベース測定用の1 A/5 Aトランスモジュール
  • 低レベルCT出力用の333 mV入力モジュール
  • 柔軟でトランス不要の電流測定を実現するロゴフスキーコイルモジュール

すべてのモデルはu-remoteを介して既存の自動化システムにシームレスに統合されるため、迅速な導入と拡張性の高いエネルギーモニタリングが可能になります。


電力測定モジュール