Optický ukazatel stavu
Výrobky přepěťové ochrany Weidmüller VPU I (typ I), VPU II (typ II) a VPU III (typ III) účinně snižují interferenční vazby, které se mohou objevovat vlivem přechodových přepětí, a to i výrazně pod limity předepsanými koordinací izolace podle normy EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. To znamená, že celá instalace je méně náchylná k poruchám. Přepěťové ochrany jsou koordinovány pomocí technických prostředků. To znamená, že není třeba zajistit potlačení vazby mezi typy I, II a III. Přepěťové ochrany jsou testovány podle normy výrobků IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 a lze je instalovat do systémů v souladu s normami IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 a IEC 62305-4 / VDE 0185-4. Tetno svodič bleskojistka a zařízení na přepěťovou ochranu je vhodné k instalaci v soustavách elektrického napájení. Weidmüller nabízí různé výrobky závislé na konkrétním typu elektrické sítě a úrovni napětí. K dispozici je také speciální ochranné vybavení typu I a typu II pro fotovoltaické aplikace.
-
Nr. produktu:2636950000Jedn. opak.:1 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, Jednofázový, TN
-
№ продукта:2636930000Упаковочная единица:1 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, Jednofázový, TN, TT, IT s N, IT bez N
-
№ продукта:2636970000Упаковочная единица:1 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, TN-C
-
№ продукта:2636910000Упаковочная единица:1 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Ochrana proti přepětí, TN-C-S, TN-S, TT, IT s N, IT bez N
Added to Your Shopping Cart