Caratteristiche
Versione | Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M8 / M8, Numero di poli : 4, 10 m, maschio, angolato - femmina, angolato, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PVC, Alogeni: Sì |
N. d’ordine | 1948701000 |
Tipo | SAIL-M8WM8WR-4-10V |
GTIN (EAN) | 4032248625963 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 291 g |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Alogeni | Sì |
Campo delle temperature, posa fissa | -30...80 °C |
Campo delle temperature, posa mobile | -5...80 °C |
Codifica a colori |
marrone
bianco blu Nero |
Colore della guaina | nero |
Diametro esterno | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Guaina secondo UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Idoneità all'installazione con catene portacavi | No |
Irradiazione con legami trasversali | No |
Isolamento | PVC |
Lunghezza cavo configurabile | No |
Lunghezza del cavo | 10 m |
Materiale della guaina | PVC |
Numero di poli | 4 |
Resistente alle perle di saldatura | No |
Resistenza alla torsione | 0 °/m |
Resistenza alle scintille di saldatura | No |
Schermato | No |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Campo di temperatura custodia | -25…+85 °C |
Cicli di inserimento | ≥ 100 |
Codifica | Codificato A |
Coppia di serraggio | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Corrente nominale | 4 A |
Filettatura del collegamento | M8 / M8 |
Grado di lordura | 3 |
Grado di protezione |
IP65
se avvitato |
LED | No |
Materiale anello filettato | ottone, nichelato |
Materiale base della custodia | PUR |
ponticellato | No |
Resistenza contro l'isolamento | 108 Ω |
Superficie dei contatti | dorata |
Tensione nominale | 30 V |
Versione | maschio, angolato - femmina, angolato |
Resistenza contro l'isolamento | 108 Ω |
Tensione nominale | 30 V |
Connettori a norma | IEC 61076-2-104 |
N° Certificato (cULus) | E307231 |
Connettori a norma | IEC 61076-2-104 |
Spina di collegamento a sinistra | M8, IP69, Contatto maschio, Angolato a 90°, Plastica, non schermate |
Spina di collegamento a destra | M8, IP69, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, non schermate |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1948701000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Omologazioni |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E307231 |
Accessori
-
N. articolo:1900001000Confezione:1 Pezzo
Utensile per pressacavi per cavi M12 stampati
-
-
-
-
N. articolo:9002650000Confezione:1 Pezzo
Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
-
N. articolo:1718431044Confezione:320 Pezzo
TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, bianco
-
N. articolo:1718431687Confezione:320 Pezzo
TM-I, Marcatori per inserti, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, giallo
UtensiliCacciavitiAltroScrewty® utensile per pressacavi con funzione di coppia
UtensiliSpellaturaUtensili di sguainatura e accessoriSguainacavi per cavi tondi con isolamento in PVCUtensili
UtensiliTaglioUtensili da taglio
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMultiCardTMI-I marcatori ad innesto per tubettiTM-I 18neutra