Caratteristiche
Versione | Utensili di verifica, Termometro a raggi infrarossi |
N. d’ordine | 9427520000 |
Tipo | THERMOMETER 610 LC |
GTIN (EAN) | 4032248407033 |
CPZ | 1 Pezzo |
Stato consegna | Disdetto |
Disponibile fino a | 01.05.2023 |
Profondità | 40 mm |
Profondità (pollici) | 1,575 inch |
44 mm | |
Altezza (pollici) | 1,732 inch |
Larghezza | 170 mm |
Larghezza (pollici) | 6,693 inch |
Peso netto | 297 g |
Stato conformità RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Descrizione articolo | Termometro a raggi infrarossi |
Indicazione | digitale |
Temperatura d'esercizio, max. | 50 °C |
Temperatura d'esercizio, min. | 0 °C |
Tipo di batteria | Batteria 1,5 V tipo AAA |
Valore di misura della temperatura min. | -20 |
Valore di misura della temperatura, max. | 260 |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000601 |
ETIM 7.0 | EC000601 |
ETIM 8.0 | EC000601 |
ECLASS 9.0 | 27-20-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-20-02-90 |
ECLASS 10.0 | 27-20-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-20-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-20-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-20-11-20 |
ROHS | Conforme |