Caratteristiche
N. d’ordine | 2905370000 |
Tipo | WBC-P-8BK-50 |
GTIN (EAN) | 4099986026032 |
CPZ | 5 Pezzo |
Peso netto | 45 g |
Temperatura d'esercizio continuo, min. | -40 °C |
Temperatura d'esercizio continuo, max. | 125 °C |
Umidità | RH ≤85 % |
Stato conformità RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Approvazioni | UL 4128 |
Colori | nero |
Diametro cavo, esterno, max. | 13,2 mm |
Diametro cavo, esterno, min. | 12,5 mm |
Diametro contatto Ø codolo | 8 mm |
Materiale | PA 66 |
Sezione di collegamento cavo, max. | 50 mm² |
Superficie | argento |
Tipo | Femmina |
Tipo di collegamento | Collegamento a crimpare |
Altitudine di esercizio | ≤ 2000 m |
Cicli di inserimento | ≥ 100 |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Classe di sovratensione | II |
Corrente nominale | 200 A |
Grado di protezione | IP67 innestato |
Resistenza agli urti | V2 |
Resistenza alle vibrazioni | 30 g |
Resistenza di passaggio | ≥ 5000 MΩ |
Tensione nominale | 1.500 V |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305229) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2905370000) |
Documentazione tecnica | [WBC_P_8_50](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325243) |
Documentazione utente |
[Suitable _Tools_ for_WBC_ Battery_ Connector](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302681)
[Montageanleitung_WBC_P_8_200A](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320933) |
Cataloghi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 7.0 | EC001121 |
ETIM 8.0 | EC001121 |
ETIM 9.0 | EC001121 |
ETIM 10.0 | EC001121 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-12 |
ECLASS 11.0 | 27-44-03-12 |
ECLASS 12.0 | 27-44-03-12 |
ECLASS 13.0 | 27-44-03-12 |
ECLASS 14.0 | 27-44-03-12 |
ECLASS 15.0 | 27-44-03-12 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° certificato (UR) | E529699 |
Accessori
-
-
N. articolo:1500830000Confezione:1 Pezzo
Utensile di compressione, 6mm², 150mm², Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
UtensiliUtensili di crimpatura... per capicorda tubolari (EN 13600), a compressione (DIN 46235) e a crimpare (DIN 46234)utensili meccanici ed elettro-idraulici fino a 300 mm²Inserti a crimpareInserti EPG 45... per capicorda crimpati (secondo DIN 46234)
UtensiliUtensili di crimpatura... per capicorda tubolari (EN 13600), a compressione (DIN 46235) e a crimpare (DIN 46234)utensili meccanici ed elettro-idraulici fino a 300 mm²Utensili