製品情報
バージョン | A2LC (Klipponは電線管接続糸非装甲、Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, ステンレススチール 1.4404 |
注文番号 | 1187340000 |
種別 | A2LCS/50S/M50-NPT1-1/2F |
GTIN (EAN) | 4050118081244 |
数量 | 6 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
利用可能期限 | 31.08.2024 |
高さ | 57.3 mm |
高さ(インチ) | 2.256 inch |
幅 | 66 mm |
幅(インチ) | 2.598 inch |
長さ | 73.3 mm |
長さ(インチ) | 2.886 inch |
正味重量 | 616 g |
動作温度 | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
証明書番号、ケーブルグランド(ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
証明書番号、ケーブルグランド(CCC) | 2020322313000069 |
証明書番号、ケーブルグランド(IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
証明書番号(IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
識別 |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
AF サイズ 1 | 60 mm |
AF サイズ 2 | 60 mm |
O リング | シリコーン |
ねじ山長さ | 16 mm |
インストールのガイドライン | 組立指示を参照 |
ケーブルグランド | M 50 |
シリコーン | はい |
シーリング | シリコン |
シールインサート | シリコン |
スレッドピッチ | 1.5 mm |
ハロゲン | いいえ |
保護度合い |
IP66
IP68 |
動作温度範囲、最大 | 120 °C |
動作温度範囲、最小 | -50 °C |
外付スレッド | M 50 x 1.5 |
外側ケーブル直径、最大. | 38.2 mm |
外側ケーブル直径、最小. | 31.5 mm |
材質 | ステンレススチール 1.4404 |
標準 |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
締付けトルク | 95 Nm |
防爆タイプ |
Ex d – 耐圧防爆構造
Ex e – 安全増防爆構造 |
電線管ネジサイズ(インチ) | NPT 1-1/2" |
承認/証明書/適合証明書 |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225196) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1187340000) |
ユーザ文書 | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203222) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
認可 | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | 適合 |