製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 10.16 mm, 極数: 3, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 16 mm² |
注文番号 | 2627580000 |
種別 | BUZ 10.16IT/03/180MSF2SH200 AG BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118631463 |
数量 | 20 items |
製品データ |
IEC: 1000 V / 78.3 A / 0.2 - 16 mm² UL: 600 V / 60 A / AWG 22 - AWG 4 |
正味重量 | 0 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8295bd8f-de43-48c8-b6fb-ccac7a7a6168 |
製品ファミリー | OMNIMATE電源 – シリーズBU/SU 10.16IT |
接続方式 | フィールド接続 |
導体接続方法 | クランプヨークねじ接続 |
ピッチ (mm) (P) | 10.16 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.4 " |
導体取り出し方向 | 180° |
極数 | 3 |
L1 (mm) | 30.48 mm |
L1 (インチ) | 1.2 " |
行数 | 1 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
定格断面 | 16 mm² |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
体積抵抗 | 4.50 mΩ |
コーディング可能 | はい |
被覆剥き長さ | 12 mm |
ねじフランジ用締付トルク、最小 | 0.3 Nm |
ねじフランジ最大締付トルク | 0.4 Nm |
締付けトルク、最小. | 1.2 Nm |
締付けトルク、最大. | 2 Nm |
クランプネジ | M 4 |
スクリュードライバー刃の標準 |
DIN 5264
ISO 8764/2-PZ |
プラギング回数 | 25 |
差し込み力 / 極、最大. | 14.5 N |
引張強度/極、最大. | 14.5 N |
絶縁材 | PA GF |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | I |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 600 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 銀メッキの |
プラグ接点の層構造 | ≥ 3 µm Ag |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 130 °C |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 130 °C |
クランプ範囲、最小 | 0.2 mm² |
クランプ範囲、最大 | 16 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 22 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 4 |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 16 mm² |
撚線、最小 H07V-R | 6 mm² |
撚線、最大. H07V-R | 16 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.5 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 16 mm² |
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.25 mm² |
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 16 mm² |
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.25 mm² |
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 16 mm² |
EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ パスピン | 5.3 mm(B6) |
クランプ導体 |
|
参照テキスト | フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。 |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 78.3 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 67.9 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 70.6 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 61.3 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 1,000 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 8 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 8 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1s mit 1000 A |
クリアランス、最小 | 15.1 mm |
沿面距離、最小 | 15.1 mm |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 600 V |
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 600 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 600 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 60 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用) | 60 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 5 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 22 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 4 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 600 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 60 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 60 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 5 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 22 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 4 |
VPE 長 | 352 mm |
VPE幅 | 162 mm |
VPEの高さ | 105 mm |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
製品変更通知 |
[20220208 Visual change Temporarily different color for connectors and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251161)
[20220208 Visuelle Änderung Vorübergehend anderer Farbton für Steckverbinder und Zubehör](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251162) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |