接続ケーブル Cat.6 PUR M12 X タイプ / 開口端
- IEC 61076-3-106 var. 1, cat に準拠したバヨネットコネクタ付属。シース付属
- プラグインコネクタ付属、タイプ M12 X、cat. 6A、6A、10 Gbit/s アプリケーション対応 IEC 61076-2-109 および RJ45 プラグインコネクタに準拠
-
商品番号:1463650060販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, 開く, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 6 m
-
商品番号:2455130050販売単位:1 items
システムケーブル, 開く, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
商品番号:1463650020販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, 開く, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
商品番号:1463650200販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, 開く, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 20 m
-
商品番号:1463650030販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, 開く, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
商品番号:1463650010販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, 開く, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
商品番号:2455130015販売単位:1 items
システムケーブル, 開く, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
商品番号:2455130100販売単位:1 items
システムケーブル, 開く, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
商品番号:1463650003販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, 開く, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.3 m
-
商品番号:1463650100販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, 開く, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m
-
商品番号:2455130030販売単位:1 items
システムケーブル, 開く, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
商品番号:1463650050販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, 開く, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m