90°, západka dolů, pájení přetavením průchozím otvorem
Produktová řada zahrnuje následující konstrukce:
• 90°, ležící (horizontální) a 180°, stojící (vertikální)
• blokování nahoru / blokování dolů
• Procesy pájení THT, THR nebo SMD
• Široká řada různých typů konstrukcí, včetně integrovaných kontrolek LED a stíněných kontaktů
• Kategorie výkonu Cat. 3 až Cat. 6
• Baleno na podnosu (TY) nebo na roli (pás na cívce, RL)
• Kompatibilní s modulárním konektorem RJ45 podle ANSI / TIA-1096-A a IEC 60603
• Dielektrická pevnost ≥ 1500 V AC RMS (maximální hodnota 2250 V AC) podle IEEE 802.3
• Dielektrická pevnost ≥ 1500 V AC RMS (maximální hodnota) nebo ≥ 1500 V DC podle IEEE 60603
Vlastnosti a výhody:
• Rozšířený teplotní rozsah –40 °C až +85 °C pro maximální výkon
• Vyztužená zlatá vrstva (30µ“) pro lepší ochranu proti korozi
• Montážní odstup 0,3 mm zajišťuje perfektní výsledek pájení
-
ID výrobku:2562910000Obalová jednotka:200 ks
Data OMNIMATE – modulární konektor RJ45, Zásuvný konektor PCB plug in, Cat. 5, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 90°, spodní strana, 6 tabs, Ne, Cykly zapojování: 750, Počet pólů: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Produkt-ID:2562870000Obalová jednotka:200 ks
Data OMNIMATE – modulární konektor RJ45, Zásuvný konektor PCB plug in, Cat. 5, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 90°, spodní strana, 6 tabs, Ano, Cykly zapojování: 750, Počet pólů: 12, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
ID výrobku:2613200000Obalová jednotka:600 ks
Data OMNIMATE – modulární konektor RJ45, Zásuvný konektor PCB plug in, Cat. 5e, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 90°, spodní strana, žádné, Ano, Cykly zapojování: 750, Počet pólů: 8, PA 9T, Zásobník (ruční montáž)