SC-SMT 3.81/135LF

135 の導体取り出し方向を備える高耐熱性 SC-SMT ピンヘッダーは、差し込み方向とソルダーピンの間に 135 の角度を有します。導体取り出し方向は PCB に対して対角または 45 になります。
  • 機器および装置設計の自由度が高くなります。
  • 複数のインターフェイスをひとつのプラグ接続範囲で並列配置する場合、容易なアクセス性と高い部品実装密度を実現します
  • また、オプションで電線引き出し方向を追加できるため、アプリケーションに合わせた筐体設計が可能です。
  • サイドクローズ (G) および、はんだフランジ (LF) タイプが使用可能。
  • ピンの長さは 1.5mm または 3.2mm を選択可能。

ワイドミュラー 3.81mm ピッチ (0.15 インチ) のプラグインコネクタは、標準コネクタ設計との互換性を有し、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。
SC-SMT 3.81/135LF