SV-SMT 7.62HP 270F
OMNIMATEPower BV/SV 7.62HP28 kVA パフォーマンスクラス
個別調整ソリューションは高性能対応
高負荷ベアリング容量のためにより多くの電力を確保:
OmnimitePower BV/SV 7.62HP は、パワーコネクタシステムのミドルクラスです。クランプ容量が大きく、過負荷抵抗が高く、さまざまなバリアントやアクセサリを用意した、HP シリーズの高性能モデルです。HP は高性能(ハイパフォーマンス)を意味します。この性能は、最大 50C の定格電流をカバーします。遅延なしで、UL に準拠した 600 V の無制限承認、およびアプリケーション指令 IEC 61800-5-1 に準拠した 400 V-TN システム (+ 3.0mm) の接触安全性が追加されています。
個別調整ソリューションは高性能対応
高負荷ベアリング容量のためにより多くの電力を確保:
OmnimitePower BV/SV 7.62HP は、パワーコネクタシステムのミドルクラスです。クランプ容量が大きく、過負荷抵抗が高く、さまざまなバリアントやアクセサリを用意した、HP シリーズの高性能モデルです。HP は高性能(ハイパフォーマンス)を意味します。この性能は、最大 50C の定格電流をカバーします。遅延なしで、UL に準拠した 600 V の無制限承認、およびアプリケーション指令 IEC 61800-5-1 に準拠した 400 V-TN システム (+ 3.0mm) の接触安全性が追加されています。
-
商品番号:2499930000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 5, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:2499540000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 2, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:2499920000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 4, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
-
商品番号:2499910000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/THRはんだ接続, 7.62 mm, 極数: 3, 270°, ソルダーピン長 (l): 2.6 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
Added to Your Shopping Cart