BLL 7.62HP/180LF

7.62 ピッチの PCB 対応 180° メス側ヘッダー。IEC 61800-5-1 準拠、および UL840 600 V 認証取得。電力出力や中間回路のアプリケーションに最適なタッチセーフソリューション。
IEC61800-5-1 に準拠し、接合プロファイルは 3 mm 以上のタッチセーフを保証します。
バリアント:フランジ非搭載、ネジフランジ搭載、または、はんだ付きフランジ搭載。
BLL 7.62HP/180LF