Complete modules
convenience. The KITs are delivered completely assembled as well as function and insulationtested. This saves time and reduces the number of material numbers.
- 100 % function tested
- 100 % check of the dielectric strenght between input - output
- 1 to 4 CO contacts
- Optional test button with mechanical status indicator
- Bright status LED (AC coil: red / DC coil: green)
- Identification of coils (AC red / DC blue)
-
Product ID:8921030000Jedn. opak.:10 Darab
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
-
Nr. produktu:8921040000Jedn. opak.:10 Darab
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
-
Nr. produktu:8921050000Jedn. opak.:10 Darab
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
-
Nr. produktu:8921060000Jedn. opak.:10 Darab
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 4, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen
-
Nr. produktu:8920940000Jedn. opak.:10 Darab
RIDERSERIES RCM, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 12 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: Igen