V0 Material
SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.
Vorteile:
Vorteile:
- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format
-
Art.-Nr.:1730590002VPE:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá
-
Art.-Nr.:1730580002VPE:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá
-
Art.-Nr.:1689390002VPE:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, Modrá
-
Art.-Nr.:1689410002VPE:800 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, Modrá
-
Art.-Nr.:1689430002VPE:512 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, Modrá
-
Art.-Nr.:1689450002VPE:288 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, Modrá
-
Art.-Nr.:1689470002VPE:160 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Modrá
-
Art.-Nr.:1730560002VPE:160 ks
SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Modrá
Ihrem Warenkorb hinzugefügt