カスタム印刷
SlimFix Clip には、独自の閉鎖機構で閉じたマーカーの信頼性と、開いたマーカーの設置し易さを兼ね備えている、というふたつの利点があります。このクリップ機構は、導体を取り付けた後でも、マーカーを素早く簡単に取り付けることができます。SlimFix クリップは、外径が 5 mm までの導体およびケーブルに適しています。最大 30 mm の大型マーキング面では、長い文字列を使用できます。ハロゲンフリー材質で、可燃性等級 V2 に準拠
利点:
利点:
- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V2
- 工具不使用の迅速な設置
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー
- 高さ 12 mm、21 mm、および 30 mm で利用可能
カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。
-
商品番号:1025560000販売単位:16 items
SlimFix Clip, 導体およびケーブルマーカー, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:1813230000販売単位:40 items
SlimFix Clip, 導体およびケーブルマーカー, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:1779090000販売単位:40 items
SlimFix Clip, 導体およびケーブルマーカー, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:1805800000販売単位:24 items
SlimFix Clip, 導体およびケーブルマーカー, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, 顧客の仕様に準拠
-
商品番号:1062110000販売単位:24 items
SlimFix Clip, 導体およびケーブルマーカー, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, 顧客の仕様に準拠
Added to Your Shopping Cart