Varianti ottimizzate per il cablaggio
L'ottimizzazione dei requisiti di tempo e spazio per il cablaggio diventa sempre più importante. Le nostre varianti con piede PE bloccante consentono un rapido cablaggio di attuatori che richiedono un contatto PE. Ciò elimina la necessità di un morsetto PE aggiuntivo nel quadro elettrico. Le nostre varianti 1 NO ACT consentono l’utilizzo di un terminale sullo zoccolo relè al fine di cablare il potenziale negativo o neutro. In tal modo, il potenziale negativo è ponticellato fino al collegamento previsto a tal fine, con l'ausilio di un terminale di alimentazione per cablare direttamente gli attuatori, senza un terminale aggiuntivo per il potenziale negativo. Alle pagine seguenti vengono presentate soluzioni di relè intelligenti in versioni salvaspazio e con impiego di tempo ridotto durante il cablaggio.
-
N. articolo:1463520000Confezione:1 PC
TERMSERIES, Adapter, 10-pole plug according to DIN EN 60603-13, long locking lever, Number of signal paths: 8, Rated voltage DC : 24 V, Rated current per signal path: 125 mA
-
N. articolo:1463530000Confezione:1 PC
TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15-pole, DIN 41652 / IEC 60807, Number of signal paths: 8, Rated voltage DC : 24 V, Rated current per signal path: 125 mA
-
N. articolo:1463540000Confezione:1 PC
TERMSERIES, Adapter, 10-pole plug according to DIN EN 60603-13, long locking lever, Number of signal paths: 8, Rated voltage DC : 24 V, Rated current per signal path: 125 mA
-
N. articolo:1463550000Confezione:1 PC
TERMSERIES, Adapter, 20-pole plug according to DIN EN 60603-13, long locking lever, Number of signal paths: 16, Rated voltage DC : 24 V, Rated current per signal path: 60 mA
-
N. articolo:2618230000Confezione:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
N. articolo:1381900000Confezione:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
N. articolo:1391670000Confezione:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgNi, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
N. articolo:2855840000Confezione:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: Yes
-
N. articolo:2855850000Confezione:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, NO contact AgSnO, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: Yes
-
N. articolo:2618750000Confezione:10 PC
TERMSERIES, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3...33 V DC, Continuous current: 2 A, PUSH IN
-
N. articolo:1391680000Confezione:10 PC
TERMSERIES, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3...33 V DC, Continuous current: 2 A, Screw connection
-
N. articolo:1391690000Confezione:10 PC
TERMSERIES, Solid-state relay, Rated control voltage: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3...33 V DC, Continuous current: 2 A, Tension-clamp connection