Hloubka 7,5 mm
Řada krytů Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitního polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny a je ideální pro aplikace a prostředí, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoká třída ochrany IP.
Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:
Klíčové vlastnosti rozsáhlé produktové řady:
- K dispozici v 17 velikostech
- Dvě standardní povrchové úpravy (barvy): šedá (podobná RAL 7001 pro průmyslové použití) a černá (podobná RAL 9011 pro drsná prostředí, Ex)
- Víko s nerezovými šrouby s křížovou / plochou drážkou
- Lisované těsnění ze silikonu nebo chloroprenu
- Upevňovací otvory mimo utěsněnou oblast pro zajištění vysoké ochrany proti vniknutí IP66
- Odolnost proti nárazu až 7 Joulů
- Instalace přímo v krytu nebo pomocí vnitřní montážní desky
- Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce
- Upevňovací šroub k připevnění lišt a desek
- Požární odolnost do E60 závisí na konfiguraci
- Společnost Weidmüller může tuto skříňku vyrobit a dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.
-
ID výrobku:8000003913Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 384 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003909Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 243 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003912Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 239 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003911Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 543 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003914Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 583 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003910Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 342 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
Added to Your Shopping Cart