SKHx2 233x160mm

プラグインカードホルダーは、IEC 603/DIN 41612 および DIN 41617 に準拠して、ユーロ規格 (19 インチ) からコネクタにカードを適合させるために使用されます。
プラグインカードホルダーは、次のコンポーネントで構成されます:
  • 標準コネクタ付属の回路基板と、クランピングヨーク接続付属のインサート。
  • 回路カードのフランジハウジングおよびホルダー / 引き出し機構。
  • 取り付けレールに取り付け対応、またはパネルに直接取り付け対応のプラグインカードおよび取り付けフット。
    通常、プラグインカードホルダーは次の場合に使用されます:
  • 19 インチの異なるモジュールの業界別応用に迅速に対応し、19 インチラックのコストを避ける場合。
  • 実装して接続するカードが数枚しかない場合。
  • 回路基板は、ケーブルを容易に取り扱えない遠隔位置にあります。
  • 旧式システムは、追加のエレクトロニクスモジュールで更新する必要があります。
  • テスト装置、生産プロセス、および研究所の場合、そこでは、回路基板を迅速に交換し、接続を簡易に実施できる必要があります。
SKHx2 233x160mm