製品情報
バージョン | AC充電ケーブル, 接続種別 - 充電ポイント: タイプ2, 接続種別 - 車両: タイプ2, 充電電力、最大: 11 kW, 相数: 3, 定格電流: 20 A, ケーブル長: 5 m, ケーブル仕様: らせん状 |
注文番号 | 2713330000 |
種別 | CA-T2T2-5M-11/3P-S-BBG |
GTIN (EAN) | 4050118767377 |
数量 | 1 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
直径 | 13.7 mm |
正味重量 | 2,160 g |
保管温度 | -40 °C...70 °C |
保管温度での湿度 | 湿度5~95% |
動作温度 | -30 °C...50 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
保管中最大相対湿度 | 95 % |
保管温度、最大 | 70 °C |
保管温度、最小 | -40 °C |
動作温度、最大 | 50 °C |
動作温度、最小 | -30 °C |
ケーブル色 | 黒色 |
ケーブル長 | 5 m |
ケーブル仕様 | らせん状 |
接続種別 - 充電ポイント | タイプ2 |
接続種別 - 車両 | タイプ2 |
プラグ色 |
黒色
プラチナグレー |
ROHS | 適合 |
認可 |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
承認/証明書/適合証明書 |
[Warranty Weidmüller e-mobility products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311435)
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311436) |
技術文書 | [Drawing charging cable](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319565) |
ユーザ文書 |
[Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_174996)
[Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199829) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |
の付属品です
-
商品番号:2875220000販売単位:1 items
Wallbox, 3相(400 V)で最大充電容量11 kW グリッド接続、最大電流16 A, タイプ2ソケットコンセント, モバイルアプリ, RFID/NFC
-
商品番号:2863070000販売単位:1 items
Wallbox, 3相(400 V)で最大充電容量11 kW グリッド接続、最大電流16 A, タイプ2ソケットコンセント, モバイルアプリ
-
商品番号:2875270000販売単位:1 items
Wallbox, 3相(400 V)で最大充電容量22 kW グリッド接続、最大電流32 A, タイプ2ソケットコンセント, モバイルアプリ, RFID/NFC, オートチャージ
-
商品番号:2875260000販売単位:1 items
Wallbox, 3相(400 V)で最大充電容量11 kW グリッド接続、最大電流16 A, タイプ2ソケットコンセント, モバイルアプリ, RFID/NFC, オートチャージ
-
商品番号:2875200000販売単位:1 items
Wallbox, 1相(230 V)で最大充電容量7.4 kW グリッド接続、最大電流32 A, タイプ2ソケットコンセント, モバイルアプリ
-
商品番号:2863080000販売単位:1 items
Wallbox, 3相(400 V)で最大充電容量22 kW グリッド接続、最大電流32 A, タイプ2ソケットコンセント, モバイルアプリ
-
商品番号:2875230000販売単位:1 items
Wallbox, 3相(400 V)で最大充電容量22 kW グリッド接続、最大電流32 A, タイプ2ソケットコンセント, モバイルアプリ, RFID/NFC
e-モビリティ充電ソリューション充電ステーションウォールボックスACスマート