製品情報
バージョン | ケーブルダクト, 80 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm |
注文番号 | 2588840000 |
種別 | CD 80X100 8/12 GY |
GTIN (EAN) | 4050118602906 |
数量 | 16 |
高さ | 80 mm |
高さ(インチ) | 3.15 inch |
幅 | 100 mm |
幅(インチ) | 3.937 inch |
長さ | 2,000 mm |
長さ(インチ) | 78.74 inch |
正味重量 | 1,069 g |
動作温度範囲 | -5...60 °C |
REACH SVHC | / |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
サイドパネルのバージョン | スロット付き |
スリットギャップ | 12 mm |
スリット幅 | 8 mm |
トラッキングなし | はい |
ハロゲン | はい |
フレキシブル配線ダクト | いいえ |
使用可能な断面積 | 7,125 mm² |
動作温度範囲 | -5...60 °C |
取り付け方式 |
ねじ込み
粘着剤付き リベット付き |
同梱 |
ケーブルダクト
蓋 |
材質 | PVC/鉛フリー |
標準 | DIN EN 50085に準拠 |
色 | グレー |
蓋 | はい |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000012 |
ETIM 7.0 | EC000012 |
ETIM 8.0 | EC000012 |
ETIM 9.0 | EC000012 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
認可 | ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(UR) | E500004 |