製品情報
バージョン | 強力コネクタアセンブリ, ピン, ソケットコネクタ, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, シールド仕様: いいえ, 極数: 6 |
注文番号 | 2710660100 |
種別 | CH-HEAA-HEAB-06-0100-AH |
GTIN (EAN) | 4050118752151 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 772.249 g |
制限温度 | -40 °C ... 80 °C |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c |
ケーブル長 | 1 |
コア断面積 | 1.5 mm² |
シースカラー | 黒色 |
シース材料 | PVC |
シールド仕様 | いいえ |
ハロゲン | はい |
外径 | 8.9 mm |
曲げ半径、最小、定置 | 4 x ケーブル直径 |
曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 |
極数 | 6 |
温度範囲、固定 | -40...80 °C |
温度範囲、移動 | -15...70 °C |
絶縁 | PVC |
配線数 | 7 |
バージョン |
ピン
ソケットコネクタ |
保護度合い | IP65 |
定格電圧 | 500 V |
ピン配置 | 1:1、番号付きコア |
保護度合い | IP65 |
定格電圧 | 500 V |
極数 | 6 |
コネクタ |
|
ケーブル長 | 1 |
コア断面積 | 1.5 mm² |
シースカラー | 黒色 |
シース材料 | PVC |
シールド仕様 | いいえ |
ハロゲン | はい |
外径 | 8.9 mm |
曲げ半径、最小、定置 | 4 x ケーブル直径 |
曲げ半径、最小、移動 | 10 x ケーブル直径 |
温度範囲、固定 | -40...80 °C |
温度範囲、定置、最小 | -40 °C |
温度範囲、移動 | -15...70 °C |
温度範囲、設置、最大 | 80 °C |
温度範囲、転移、最大 | 70 °C |
温度範囲、転移、最小 | -15 °C |
絶縁 | PVC |
配線数 | 7 |
配線種別 | Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001576 |
ETIM 7.0 | EC001576 |
ETIM 8.0 | EC001576 |
ETIM 9.0 | EC001576 |
ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |
ROHS | 適合 |