製品情報
バージョン | 充電ソケット, タイプ2, 保護キャップ付きIP55, IP44 (電源接続時), 480 V, 32A |
注文番号 | 2873990000 |
種別 | COMP-T-T2-S-F-32/3-B-WHP |
GTIN (EAN) | 4064675647850 |
数量 | 1 items |
配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
利用可能期限 | 16.04.2025 |
深さ | 85.5 mm |
奥行き(インチ) | 3.366 inch |
高さ | 122 mm |
高さ(インチ) | 4.803 inch |
幅 | 100 mm |
幅(インチ) | 3.937 inch |
正味重量 | 566 g |
保管温度 | -40 °C...70 °C |
動作温度 | -30 °C...50 °C |
動作温度時の湿度 | 30 % ... 95 % |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
保管温度、最大 | 70 °C |
保管温度、最小 | -40 °C |
動作温度、最大 | 50 °C |
動作温度、最小 | -30 °C |
接続種別 - 充電ポイント | タイプ2 |
ROHS | 適合 |
認可 |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002898 |
ETIM 8.0 | EC002898 |
ETIM 9.0 | EC002898 |
ETIM 10.0 | EC002898 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-06 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-06 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-06 |
認可 |  |
ROHS | 適合 |