製品情報
注文番号 | 8943110000 |
種別 | DIODENBOX 8 DI 3A 1600V |
GTIN (EAN) | 4032248752300 |
数量 | 1 items |
高さ | 100 mm |
高さ(インチ) | 3.937 inch |
幅 | 55.5 mm |
幅(インチ) | 2.185 inch |
長さ | 125 mm |
長さ(インチ) | 4.921 inch |
正味重量 | 430 g |
保管温度 | -40...70 °C |
周囲温度 | +70°C |
動作温度 | -25...70 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
コンポーネント種別 | ダイオード |
接続方式 | 耐張クランプ接続 |
接続ごとの定格電流 | 3 A |
汚染度レベル | 2 |
クランプ範囲、最大 | 1 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.08 mm² |
接続方式 | 耐張クランプ接続 |
被覆剥き長さ | 7 mm |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000677 |
ETIM 7.0 | EC000677 |
ETIM 8.0 | EC000677 |
ETIM 9.0 | EC000677 |
ECLASS 9.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 9.1 | 27-21-03-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 11.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 12.0 | 27-14-31-10 |
ECLASS 13.0 | 27-14-31-10 |
ROHS | 適合 |