製品情報
バージョン | MetalliCard, 接着ストリップ, 27 x 85 mm, 透明 |
注文番号 | 1226620000 |
種別 | DKB CC 85/27 |
GTIN (EAN) | 4050118170702 |
数量 | 100 items |
深さ | 0.01 mm |
奥行き(インチ) | 0 inch |
高さ | 27 mm |
高さ(インチ) | 1.063 inch |
幅 | 85 mm |
幅(インチ) | 3.346 inch |
正味重量 | 0.73 g |
動作温度範囲 | -40...160 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
バージョン | 自己接着型 |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
動作温度範囲 | -40...160 °C |
動作温度範囲、最大 | 160 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
幅 | 85 mm |
接着剤 | 変性アクリレート |
推奨業種 |
エネルギー
プロセス |
材質 | ポリエステルフィルム |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MetalliCard = 接着ストリップ |
色 | 透明 |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 適合 |