製品情報
バージョン | E1XZ(KlipponダブルシールSWB/STAアーマードEx e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 63 x 1.5, 19 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 2.5 - 2.5 mm, OD min. 58 - OD max. 66 mm, ID min. 49.50 - ID max. 56.00 mm, ステンレススチール 1.4404 |
注文番号 | 1188110000 |
種別 | E1XZS/63/M63-WM |
GTIN (EAN) | 4050118087314 |
数量 | 4 items |
高さ | 77.5 mm |
高さ(インチ) | 3.051 inch |
幅 | 88 mm |
幅(インチ) | 3.465 inch |
長さ | 96.5 mm |
長さ(インチ) | 3.799 inch |
正味重量 | 1,049 g |
動作温度 | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | / |
証明書番号、ケーブルグランド(ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
証明書番号、ケーブルグランド(CCC) | 2020322313000069 |
証明書番号、ケーブルグランド(IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
証明書番号(IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
識別 |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
AF サイズ 1 | 80 mm |
AF サイズ 2 | 80 mm |
O リング | シリコーン |
ねじ山長さ | 19 mm |
アーマー、最大 | 2.5 mm |
アーマー、最小 | 2.5 mm |
アーマー種類、短期 |
SWB
STA |
インストールのガイドライン | 組立指示を参照 |
ケーブルグランド | M 63 |
シリコーン | はい |
シーリング | シリコン |
シールインサート | シリコン |
スレッドピッチ | 1.5 mm |
ハロゲン | いいえ |
保護度合い |
IP66
IP68 |
内側ケーブル直径、最大. | 56 mm |
内側ケーブル直径、最小. | 49.5 mm |
動作温度範囲、最大 | 120 °C |
動作温度範囲、最小 | -50 °C |
外付スレッド | M 63 x 1.5 |
外側ケーブル直径、最大. | 66 mm |
外側ケーブル直径、最小. | 58 mm |
材質 | ステンレススチール 1.4404 |
標準 |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
筐体強化種別 |
編組アーマー
金属箔のアーマー |
締付けトルク | 130 Nm |
配線数 | 1 |
防爆タイプ |
Ex d – 耐圧防爆構造
Ex e – 安全増防爆構造 |
承認/証明書/適合証明書 |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203225) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290794) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1188110000) |
ユーザ文書 | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203219) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
認可 | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | 適合 |