製品情報
バージョン | HDCキット, 1500 V, 550 A, 極数: 1, クリンプ接続 |
注文番号 | 1470130000 |
種別 | HDC HP550 KIT 1M 120 |
GTIN (EAN) | 4050118276497 |
数量 | 1 items |
深さ | 85 mm |
奥行き(インチ) | 3.346 inch |
高さ | 140 mm |
高さ(インチ) | 5.512 inch |
幅 | 57 mm |
幅(インチ) | 2.244 inch |
正味重量 | 665.09 g |
制限温度 | -40 °C ... 120 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993 |
幅 | 57 mm |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
シリーズ | HighPower |
ハウジング設計 | プラグハウジング |
定格インパルス電圧(DIN EN 61984) | 10 kV |
定格電圧 (DIN EN 61984) | 1,500 V |
定格電流 (DIN EN 61984) | 550 A |
接続方式 | クリンプ接続 |
極数 | 1 |
色 | 黒色 (RAL 9005相当) |
表面仕上 | 粉体塗装 |
保護度合い | ロック時IP68 |
エンクロージャーの材質 | アルミニウムダイキャスト |
シリーズ | HighPower |
シール材 | EPDM |
導体断面、最大 | 120 mm² |
接点材質 | 銅合金 |
接続方式 | クリンプ接続 |
色 | 黒色 (RAL 9005相当) |
表面仕上 | 粉体塗装 |
製品情報 | 目的の操業に応じて、内部で生成された電圧は使用電圧を重ね合わせ、対応するピークを抑制することができます。これらのピーク電圧が公称電圧を超えないようにすることが不可欠です。この仕様以外のアプリケーションをお探しの場合、ご連絡をお願いします。 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_95983) |
ユーザ文書 |
[1487750000_01_04_14_BPZ_HDC_HP_STGH_ICX_web.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35870)
[58232_HDC_HP550_KIT_1M_120_00_BLATT.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39428) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
ROHS | 適合 |
付属品
-
-
-
-
-
商品番号:1193590000販売単位:10 items
HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, ステンレススチール 1.4305 (303)
-
-
-
コネクタ高耐久性コネクタHighPower コネクタHighPower エンドウォールコネクタアクセサリ
ケーブル入力システムおよび構成機器ケーブルグランド標準用真鍮製ケーブルグランド – INDステンレス鋼製ケーブルグランドEN 45545 準拠 IP68 バージョン
コネクタ高耐久性コネクタHighPower コネクタHighPower エンドウォールコネクタハウジング
ケーブル入力システムおよび構成機器ケーブルグランド標準用真鍮製ケーブルグランド – IND真鍮ニッケルメッキ、ケーブルグランドEN 45545 準拠 IP68 バージョン
の付属品です
コネクタ高耐久性コネクタHighPower コネクタHighPower エンドウォールコネクタKits