製品情報
バージョン | ドラグラインケーブル, PROFINET, M12 Dコード – IP 67ストレートピン, M12 Dコード – IP 67ストレートピン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 19 m |
注文番号 | 1025950190 |
種別 | IE-C5DD4UG0190MCSMCS-E |
GTIN (EAN) | 4050118623918 |
数量 | 1 items |
長さ | 19 m |
長さ(インチ) | 748.031 inch |
正味重量 | 991.817 g |
保管温度 | -50 °C...70 °C |
動作温度 | -40 °C...70 °C |
取り付け温度 | -20 °C...60 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
標準、シールド材質 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
標準、絶縁物 | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) |
標準、電線材質 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
証明書番号(cULus) | E316369 |
標準、シールド材質 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
標準、絶縁物 | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) |
標準、電線材質 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
シースカラー | 緑色(RAL 6018) |
シース直径、最大 | 6.7 mm |
シース直径、最小 | 6.3 mm |
シース素材 | PUR |
シールド | SF/UTP |
シールド編組の重重複 | 85 % |
シールド編組厚さ | 0.13 mm |
フィラー | 中心要素として |
全体シールド仕様 |
アルミ箔
銅線編組由来のシールド編み |
内側シースの直径 | 3.9 mm |
撚線 | 7 |
断面積 | 4 * AWG 22/7 - 0.32 mm² |
標準形状 | 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC |
絶縁 | PE |
絶縁断面 | 1.5 mm |
色シーケンスまたは電線 – 電線ペア | ホワイト、イエロー、ブルー、オレンジ |
被覆マテリアル厚さ | 0.9 mm |
配線数 | 4 |
電線コアの調整 | スタークワッド |
電線コア断熱材の厚さ | 0.38 mm |
電線材質 | 撚り線加工錫メッキ銅線 |
1 kHzでの容量 | 52 nF/km |
カテゴリー | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) |
テスト電圧:電線 - 電線 - シールド | 2000 Veff、50 Hz 、1分 |
ループ抵抗 | 120 Ω/km |
信号伝達時間 | 5.3 ns/m |
動作電圧、UL | 600 V |
動作電圧(UL定格) | 600 V |
抵抗差 | 3 % |
特性インピーダンス | 100 ± 15 Ω @ 1–100 MHz |
転送インピーダンス | 20 mΩ/m @ 10 MHz |
速度 | 180 m/min |
遅延時間差 | 40 ns/100m |
シリコンフリー | はい |
ハロゲン | ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠 |
加速 | 4 m/s² |
延焼耐性 | in accordance with IEC 60332-1 |
引張強度 | ≤ 150 N |
曲げサイクル | 3 Mio |
最小曲げ半径、繰返し | 7.5 x ケーブル直径 |
最小曲げ半径(1回のみ) | 5 x ケーブル直径 |
火災伝播 | いいえ |
紫外線耐性 | はい |
耐油性 | in accordance with IEC 60811-2-1 |
耐磨耗性 | 非常に良い |
速度 | 180 m/min |
左プラグ | M12, D コード化, IP67, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
プラグ右 | M12, D コード化, IP67, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156852) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cULus) | E316369 |