IE-C6FP8LD0020M40R40-D

Latiguillo, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Acodado a 90° a la derecha, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m

N.º de artículo 2703330020

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
N.º de certificado (cULus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio
Temperatura de colocación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Propiedades eléctricas

Capacidad de conducción de corriente (a 50 °C)
PoE / PoE+

Normas generales

Conector norma
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
N.º de certificado (cULus)

Normas

Conector norma

Montaje del cable

Aislamiento
Apantallamiento
Apantallamiento total
Color de revestimiento
Cordones flexibles
Disposición de los conductores
Diámetro de la funda, max.
Diámetro de la funda, min.
Diámetro del aislante
Material del revestimiento
Número de conductores
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
Sección
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores
Tipo de apantallamiento de pares de cables

Propiedades eléctricas cable

Capacidad (1 kHz)
Categoría
Diferencia de resistencias
Impedancia característica
Sesgo de retardo
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
Tensión de servicio
Tensión de servicio (clasificación UL)

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Color
Halógenos
Radio de flexión, mín., Único
Retardo de llama

Clavija de conexión

Clavija de conexión derecha
Clavija de conexión izquierda

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda

Conector derecho

Clavija de conexión derecha

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0