угловой – прямой
Вашим периферийным устройствам требуется питание большей мощности. С нашим новым вставным разъемом M12 можно обеспечить питание более 250 В и 2 А без всяких проблем. Компактные вставные разъемы M12 с A-, K-, L-, S- и T-кодировкой предназначены для передачи напряжения до 630 В перем. тока или 60 В пост. тока при силе тока до 12 А.
-
№ продукта:2050890150Упаковочная единица:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 4, 1.5 m, pin, úhlový - objímka rovná, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
№ продукта:2050891000Упаковочная единица:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 4, 10 m, pin, úhlový - objímka rovná, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
№ продукта:2050890500Упаковочная единица:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 4, 5 m, pin, úhlový - objímka rovná, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
№ продукта:2050890300Упаковочная единица:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 4, 3 m, pin, úhlový - objímka rovná, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Added to Your Shopping Cart