Propriétés
Version | Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 2, TS 35, TS 32 |
Référence | 9802730000 |
Type | KDKS1LD/24 GFH DDECK FUSE TERM |
GTIN (EAN) | 4008190564001 |
Qté. | 25 Pièce |
Profondeur | 55,5 mm |
Profondeur (pouces) | 2,185 inch |
62,75 mm | |
Hauteur (pouces) | 2,47 inch |
Largeur | 8 mm |
Largeur (pouces) | 0,315 inch |
Poids net | 19,923 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température ambiante | -5 °C…40 °C |
Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C |
Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | PA 66 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Version |
Raccordement vissé
Elément fusible avec LED libre d'un côté |
Nombre de polarités | 1 |
Nombre d'étages | 2 |
Nombre de points de contact par étage | 2 |
Etages internes pontés | Non |
Raccordement PE | Non |
Rail |
TS 35
TS 32 |
Instruction de montage | Montage direct |
Type de montage | monté |
Nombre de raccordements | 3 |
Plage de serrage, max. | 4 mm² |
Plage de serrage, min. | 0,33 mm² |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
Sens de raccordement | latéralement |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Fusible | G-Si. 5 x 20 |
Instruction de montage | Montage direct |
Rail |
TS 35
TS 32 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 26 |
Section nominale | 4 mm² |
Tension nominale | 500 V |
Tension nominale DC | 500 V |
Courant nominal | 6,3 A |
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 1,02 W |
Informations sur le produit | La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36446)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284526) |
Documentation utilisateur | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
Agréments |   |
ROHS | Conforme |