製品情報
バージョン | Klipponコントロールステーション(制御および信号装置), 制御/信号装置, KLIPPON POK 121209 EX, グラファイト混合ガラス繊維強化ポリエステル, 光源モジュール – 緑, 押しボタン – 緑, 1つのNC接点, 1つのNO接点, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66 |
注文番号 | 1537120000 |
種別 | KLIPPON CS POK 121209-4 |
GTIN (EAN) | 4050118341164 |
数量 | 1 items |
深さ | 90 mm |
奥行き(インチ) | 3.543 inch |
アドオンコンポーネントを使用した奥行き | 112 mm |
高さ | 122 mm |
高さ(インチ) | 4.803 inch |
下位バージョンの高さ | 90 mm |
幅 | 120 mm |
幅(インチ) | 4.724 inch |
取付寸法 – 高さ | 82 mm |
取付寸法 – 幅 | 106 mm |
正味重量 | 1,070 g |
周囲温度 | -55 °C...+55 °C |
動作温度 | -55 °C...55 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574 |
証明書番号、端子ボックス(ATEX) | TÜV 14 ATEX 7606 X |
証明書番号、端子ボックス(IECEx) | IECEx ITA 14.0013X |
証明書番号、端子ボックス(INMETRO) | LMP 21.0019X |
証明書番号(ATEX) | TUEV14ATEX7606X |
証明書番号(IECEX) | IECEXITA14.0013X |
1 箇所のエンクロージャー内の位置 | 光源モジュール – 緑 |
エンクロージャー内の2箇所の位置 | 押しボタン – 緑 |
接点仕様 |
1つのNC接点
1つのNO接点 |
動作電圧、最大 | 250 V |
周囲温度 40 ℃ での動作電流、最大. |
1.5 mm² - T6 10 A
1.5 mm² - T5 16 A 2.5 mm² - T6 16 A |
周囲温度55℃での動作電流、最大 |
1.5 mm² - T4 16 A
1.5 mm² - T5 10 A 2.5 mm² - T5 16 A |
アクチュエータ | 押しボタン |
アクチュエータの色 | 緑色 |
穿孔側面 B | 1 x M25 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
蓋付け | プラスねじ、ステンレス鋼 |
動作素子と表示素子のシール材 | EPDM |
エンクロージャのシール材 | シリコーン(VMQ) |
蓋ネジ用トルク | 2.5 Nm |
外部アース | 要望により |
マーキング |
II 2 G Ex d e IIC T* Gb
II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db |
ケーブルグランドクランプ面積、最大 | 17 mm |
ケーブルグランドクランプ面積、最小 | 12 mm |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 2.5 mm² |
照明モジュールの色 | 緑色 |
取り付け方式 | 壁取付け |
表面仕上 | 未処理 |
衝撃耐性 | IEC60079-0の場合、acc.で4ジュール |
温度クラス |
T4
T5 T6 |
材質 | グラファイト混合ガラス繊維強化ポリエステル |
材質 | グラファイト混合ガラス繊維強化ポリエステル |
穿孔側面 B | 1 x M25 |
承認/証明書/適合証明書 |
[TUEV14ATEX7606X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157816)
[IECEXITA14.0013X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157818) [INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_213805) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1537120000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1537120000&norm=0) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー | [PI KLIPPON CS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38179) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
認可 | ![IECEXITA](/picture/IECEXITA.gif) ![TUEVNATEX](/picture/TUEVNATEX.gif) |