Tulajdonságok
Változat | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 146 mm, Szélesség: 100 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |
Rendelési szám | 1256270000 |
Típus | KTB GP XX1513 AB S4 6MM |
GTIN (EAN) | 4050118092592 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 6 mm |
Mélység (coll) | 0,236 inch |
Magasság | 146 mm |
Magasság (coll) | 5,748 inch |
Szélesség | 100 mm |
Szélesség (coll) | 3,937 inch |
Nettó tömeg | 695 g |
REACH SVHC | / |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
Anyag | 1.4404 rozsdamentes acél |
Anyagvastagság | 6 mm |
Felületi minőség | Elektropolírozott |
Protection class (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
Tömszelence lemezek |
felső
Alsó |
Anyag | 1.4404 rozsdamentes acél |
Anyagvastagság | 6 mm |
Felületi minőség | Elektropolírozott |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000211 |
ETIM 7.0 | EC000211 |
ETIM 8.0 | EC000211 |
ETIM 9.0 | EC000211 |
ECLASS 9.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
ROHS | Megfelel |