製品情報
バージョン | ミニチュアサーキットブレーカー, 特性曲線: B, 極数: 1, 1 A, 白色 |
注文番号 | 2477040000 |
種別 | MCB 489 1P B 1A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118488258 |
数量 | 12 items |
深さ | 60.2 mm |
奥行き(インチ) | 2.37 inch |
高さ | 116 mm |
高さ(インチ) | 4.567 inch |
幅 | 17.6 mm |
幅(インチ) | 0.693 inch |
正味重量 | 83.25 g |
湿度 | 相対湿度40℃/95%、結露なし |
電圧種別 | AC/DC |
定格 AC 電圧 | 277 V |
定格 DC 電圧 | 60 V |
定格電流 | 1 A |
遮断容量 | 10,000 A |
特性曲線 | B |
極数 | 1 |
サーキットブレーカーバージョン | 熱磁気性 |
機械的周波数における標準寿命 | 20000 |
電源周波数における標準寿命 | 6000 |
設置アドバイス | DIN レール |
取り付け方式 | DIN レール |
固定形式 | レール取り付け |
振動 | IEC 60068-2-6に準拠 |
衝撃 | IEC 60068-2-27に準拠 |
色 | 白色 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316133) |