Propriétés
Version | Disjoncteur automatique miniature, Nombre de pôles: 3, 25 A, blanc |
Référence | 2479200000 |
Type | MCB 489 3P D 25A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118490794 |
Qté. | 4 Pièce |
Profondeur | 60,3 mm |
Profondeur (pouces) | 2,374 inch |
Hauteur | 116 mm |
Hauteur (pouces) | 4,567 inch |
Largeur | 52,9 mm |
Largeur (pouces) | 2,083 inch |
Poids net | 249,75 g |
Température ambiante | -35 °C…70 °C |
Humidité | 40 °C/95 % d'humidité rel., pas de condensation |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale AC | 480 277 V |
Courant nominal | 25 A |
Pouvoir de déclenchement | 10 000 A |
Nombre de pôles | 3 |
Type de montage | Rail DIN |
Type de fixation | montage sur rails |
Vibration | selon CEI 60068-2-6 |
Choc | selon CEI 60068-2-27 |
Couleur | blanc |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316329) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ETIM 10.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 15.0 | 27-14-19-01 |
ROHS | Conforme |