製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, THT/THRはんだ接続, ピッチ (mm) (P): 5.00 mm, 極数: 3, 90°, Tube |
注文番号 | 2741520000 |
種別 | MHS 5/03 D11 H T3 B T |
GTIN (EAN) | 4064675055495 |
数量 | 22 items |
製品データ |
IEC: 400 V / 26.8 A UL: 300 V / 18.5 A |
パッケージ | Tube |
深さ | 14.8 mm |
奥行き(インチ) | 0.583 inch |
高さ | 15.1 mm |
高さ(インチ) | 0.594 inch |
下位バージョンの高さ | 11.9 mm |
幅 | 24.68 mm |
幅(インチ) | 0.972 inch |
正味重量 | 8.82 g |
REACH SVHC | / |
製品ファミリー | OMNIMATE 4.0 |
接続方式 | 基板接続 |
PCB の取り付け | THT/THRはんだ接続 |
ピッチ (mm) (P) | 5 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.197 " |
外向きエルボ | 90° |
極数 | 3 |
極当たりソルダーピン数 | 1 |
ソルダーピン長 (l) | 3.2 mm |
はんだピン寸法 | 1.0 x 1.0 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.4 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
はんだパッドの外径 | 2.3 mm |
テンプレート開口径 | 2.1 mm |
L1 (mm) | 10 mm |
L1 (インチ) | 0.394 " |
行数 | 1 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | プリント基板の上にタッチセーフ |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
保護度合い | IP20 |
体積抵抗 | ≤5 mΩ |
差し込み力 / 極、最大. | 8.5 N |
引張強度/極、最大. | 8.5 N |
絶縁材 | PA 9T |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | I |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 600 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点ベース素材 | CuMg |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
錫メッキの種別 | つや消し |
保管温度、最小 | -25 °C |
保管温度、最大 | 55 °C |
動作温度、最小 | -40 °C |
動作温度、最大 | 85 °C |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 26.8 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 19.7 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 23.1 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 16.9 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 400 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 320 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 250 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 4 kV |
クリアランス、最小 | 4 mm |
沿面距離、最小 | 5.4 mm |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧(グループ F / UL 1059 使用) | 420 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 18.5 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
クリアランス距離、最小 | 4 mm |
沿面距離、最小 | 5.6 mm |
極数(データ) | 2 |
コネクタ規格(データ) | IEC 63171-2 |
接点材質(データ) | Cu |
接点表面(データ) | Ni/Au |
定格電流(データ) | 2 A |
定格電圧(データ) | 72 V |
ソルダーピン長(l)(データ) | 2.1 mm |
はんだピン寸法(データ) | 八角形 |
ソルダーピン位置の公差(データ) | 0.1 mm |
耐電圧、接点/接点(データ) | ≥1000 V DC |
耐電圧、接点 / シールド(データ) | ≥1500 V DC |
断熱材強度(データ) | ≥ 500 MΩ |
PoE/PoE+ (データ) | IEEE 802.3bu/cgに準拠したPoDL |
転送速度(データ) |
10/100 Mbit/s
1000 Mbit/s |
シールド(データ) | はい |
行数(信号) | 1 |
極数(信号) | 3 |
極当たりソルダーピン数(信号) | 1 |
接点材質(信号) | CuMg |
接触面(信号) | 錫メッキ |
定格電流(グループ B / UL 1059 使用)(信号) | 14 A |
定格電流(グループ D / UL 1059 使用)(信号) | 10 A |
定格電流、最小極数(Tu=20°C)(信号) | 26.8 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C)(信号) | 19.7 A |
定格電流、最小極数(Tu=40°C)(信号) | 23.1 A |
定格電流、最大極数(Tu=40°C)(信号) | 16.9 A |
定格電圧(使用グループB/UL 1059)(信号) | 300 V |
定格電圧(グループ D / UL 1059 使用)(信号) | 300 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 II / 2(信号) | 400 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/2(信号) | 320 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III / 3(信号) | 250 V |
サージ電圧等級の定格突入電圧 / 汚染度 II/ 2(信号) | 4 kV |
サージ電圧等級の定格突入電圧 / 汚染度 III / 2(信号) | 4 kV |
サージ電圧等級の定格突入電圧 / 汚染度 III / 3(信号) | 4 kV |
体積抵抗(信号) | ≤5 mΩ |
沿面距離、最小(信号) | 5.4 mm |
クリアランス距離、最小(信号) | 4 mm |
ソルダーピン長(信号) | 3.2 mm |
はんだピンの寸法(信号) | 1.0 x 1.0 mm |
ソルダーアイレット直径許容値(信号) | +0.1 mm |
ソルダーアイレット直径(信号) | 1.4 mm |
はんだパッドの外径(信号) | 2.3 mm |
テンプレート開口径(信号) | 2.1 mm |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_172900) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |