製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, THT/THRはんだ接続, ピッチ (mm) (P): 7.50 mm, 極数: 7, 90°, Tube |
注文番号 | 8000085261 |
種別 | MHS 7S/03-5/04 D11 H T3 B T |
GTIN (EAN) | 4064675623205 |
数量 | 10 items |
製品データ |
IEC: 630 V / 30.4 A UL: 300 V / 18.5 A |
パッケージ | Tube |
深さ | 14.8 mm |
奥行き(インチ) | 0.583 inch |
高さ | 15.1 mm |
高さ(インチ) | 0.594 inch |
下位バージョンの高さ | 11.9 mm |
正味重量 | 14.739 g |
REACH SVHC | / |
製品ファミリー | OMNIMATE 4.0 |
接続方式 | 基板接続 |
PCB の取り付け | THT/THRはんだ接続 |
ピッチ (mm) (P) | 7.5 mm |
外向きエルボ | 90° |
極数 | 7 |
極当たりソルダーピン数 | 1 |
ソルダーピン長 (l) | 3.2 mm |
はんだピン寸法 | 1.0 x 1.0 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.4 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
はんだパッドの外径 | 2.3 mm |
テンプレート開口径 | 2.1 mm |
L1 (mm) | 15 mm |
L1 (インチ) | 0.591 " |
L2(mm) | 15 mm |
インチでの L2 | 0.591 " |
行数 | 1 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
プラギング回数 | ≥ 25 |
差し込み力 / 極、最大. | 9 N |
引張強度/極、最大. | 8 N |
絶縁材 | PA 9T |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | I |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 600 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点ベース素材 | CuMg |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
錫メッキの種別 | つや消し |
保管温度、最小 | -25 °C |
保管温度、最大 | 55 °C |
動作温度、最小 | -40 °C |
動作温度、最大 | 85 °C |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 30.4 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 26.9 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 27 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 23.9 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 630 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 500 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 400 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 6 kV |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 600 V |
定格電圧(グループ F / UL 1059 使用) | 760 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 18.5 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 18.5 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 5 A |
定格電流(使用グループ F/UL 1059 ) | 18.5 A |
極数(データ) | 2 |
コネクタ規格(データ) | IEC 63171-2 |
接点材質(データ) | Cu |
接点表面(データ) | Ni/Au |
定格電流(データ) | 2 A |
定格電圧(データ) | 72 V |
ソルダーピン長(l)(データ) | 2.1 mm |
はんだピン寸法(データ) | 八角形 |
ソルダーピン位置の公差(データ) | 0.1 mm |
耐電圧、接点/接点(データ) | ≥1000 V DC |
耐電圧、接点 / シールド(データ) | ≥1500 V DC |
断熱材強度(データ) | ≥ 500 MΩ |
PoE/PoE+ (データ) | IEEE 802.3bu/cgに準拠したPoDL |
転送速度(データ) |
10/100 Mbit/s
1000 Mbit/s |
シールド(データ) | はい |
接点表面(電力) | 錫メッキ |
列数(電力) | 1 |
行数(信号) | 1 |
接点材料(電力) | CuMg |
定格電流(グループ B / UL 1059 使用)(電気) | 18.5 A |
定格電流(使用グループ C/UL 1059)(出力) | 18.5 A |
定格電流(グループ D / UL 1059 使用)(電力) | 10 A |
定格電流、最大極数 (Tu=20)(出力) | 30.4 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C)(電力) | 26.9 A |
定格電流、最小極数(Tu=40°C)(電力) | 27 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40)(出力) | 23.9 A |
定格電圧(使用グループB/UL 1059)(出力) | 300 V |
定格電圧(C/UL 1059 グループ使用)(電力) | 300 V |
定格電圧(使用グループD/UL 1059)(出力) | 300 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III / 2(電力) | 630 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2(出力) | 500 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/3(出力) | 400 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2(出力) | 4 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2(出力) | 4 kV |
サージ電圧等級の定格突入電圧 / 汚染度 III / 3(電力) | 4 kV |
ボリューム抵抗(電力) | ≤5 mΩ |
沿面距離、最小(電力) | 7.09 mm |
クリアランス距離、最小(電力) | 6.5 mm |
はんだピン長さ(出力) | 3.2 mm |
ソルダーピン寸法(電流) | 1.0 x 1.0 mm |
ソルダーアイレット直径許容値(出力) | +0.1 mm |
ソルダーアイレット直径(電力) | 1.4 mm |
はんだパッドの外径(出力) | 2.3 mm |
テンプレート開口径(電力) | 2.1 mm |
極数(信号) | 4 |
極当たりソルダーピン数(信号) | 1 |
接点材質(信号) | CuMg |
接触面(信号) | 錫メッキ |
定格電流(グループ B / UL 1059 使用)(信号) | 14 A |
定格電流(グループ D / UL 1059 使用)(信号) | 10 A |
定格電流、最小極数(Tu=20°C)(信号) | 26.8 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C)(信号) | 19.7 A |
定格電流、最小極数(Tu=40°C)(信号) | 23.1 A |
定格電流、最大極数(Tu=40°C)(信号) | 16.9 A |
定格電圧(使用グループB/UL 1059)(信号) | 300 V |
定格電圧(グループ D / UL 1059 使用)(信号) | 300 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 II / 2(信号) | 400 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/2(信号) | 320 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III / 3(信号) | 250 V |
サージ電圧等級の定格突入電圧 / 汚染度 II/ 2(信号) | 4 kV |
サージ電圧等級の定格突入電圧 / 汚染度 III / 2(信号) | 4 kV |
サージ電圧等級の定格突入電圧 / 汚染度 III / 3(信号) | 4 kV |
体積抵抗(信号) | ≤5 mΩ |
沿面距離、最小(信号) | 5.4 mm |
クリアランス距離、最小(信号) | 4 mm |
ソルダーピン長(信号) | 3.2 mm |
はんだピンの寸法(信号) | 1.0 x 1.0 mm |
ソルダーアイレット直径許容値(信号) | +0.1 mm |
ソルダーアイレット直径(信号) | 1.4 mm |
はんだパッドの外径(信号) | 2.3 mm |
テンプレート開口径(信号) | 2.1 mm |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305317) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-01 |