Свойства
Версия | Клемма для термопар, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 55 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid |
Заказ № | 1024300000 |
Тип | WDU 2.5/TC TYP J |
GTIN (EAN) | 4008190030278 |
Кол. | 25 Штука |
Глубина | 50 mm |
Глубина (дюймов) | 1,968 inch |
Глубина с DIN-рейкой | 50,5 mm |
Высота | 60 mm |
Высота (в дюймах) | 2,362 inch |
Ширина | 10,2 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,402 inch |
Масса нетто | 15,66 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура окружающей среды | -5 °C…40 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | Темно-бежевый |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Сертификат № (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Сертификат № (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Макс. напряжение (ATEX) | 55 V |
Ток (ATEX) | 8 A |
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) | 2.5 mm² |
Макс. напряжение (IECEX) | 55 V |
Ток (IECEX) | 8 A |
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) | 2.5 mm² |
Обозначение EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU | II 2 G D |
Исполнение |
Винтовое соединение
Термопара |
Требуется концевая пластина | Да |
Количество независимых точек подключения | 1 |
Количество уровней | 1 |
Количество контактных гнезд на уровень | 2 |
Количество потенциалов на уровень | 1 |
Уровни с внутр. перемычками | Нет |
Соединение PE | Нет |
Рейка | TS 35 |
Функция N | Нет |
Функция PE | Нет |
Функция PEN | Нет |
Вид монтажа | зафиксированный |
Количество одинаковых клемм | 1 |
Открытые страницы | справа |
Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS | 1 |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Диапазон зажима, макс. | 2,5 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm² |
Длина зачистки изоляции | 10 mm |
Зажимной винт | M 2,5 |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. | 1,5 mm² |
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. | 0,5 mm² |
Калибровая пробка согласно 60 947-1 | A2 |
Количество соединений | 2 |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Nm |
Момент затяжки, мин. | 0,4 Nm |
Направление соединения | боковая |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. | 1,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Смещение TS 35 | 32 mm |
Нормы |
IEC 60584
IEC 60947-7-1 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
Рейка | TS 35 |
Расчетное сечение | 2,5 mm² |
Номинальное напряжение | 55 V |
Нормы |
IEC 60584
IEC 60947-7-1 |
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Степень загрязнения | 3 |
Напряжение, класс C (UR) | 50 V |
Поперечное сечение провода, макс. (UR) | 12 AWG |
Поперечное сечение провода, мин. (UR) | 30 AWG |
Сертификат № (UR) | E60693 |
Подпись к рисунку - 02 | Изображение изделия |
Подпись под рисунком-02 | Изображение аналогичное |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39457)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253960) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253962) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320981) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37240) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59646) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1024300000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1024300000) |
Пользовательская документация |
[NTI WDU 2.5 TC](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72414)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000904 |
ETIM 7.0 | EC000904 |
ETIM 8.0 | EC000904 |
ETIM 9.0 | EC000904 |
ETIM 10.0 | EC000904 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-42 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-42 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-42 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-42 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-42 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-15 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-15 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-15 |
Сертификаты |            |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (UR) | E60693 |
Сертификат № (cURusEX) | E184763 |
Аксессуары
-
№ продукта:1609801044Упаковочная единица:1000 Штука
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый
-
№ продукта:2007190000Упаковочная единица:800 Штука
WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Weidmueller, белый
-
№ продукта:1050100000Упаковочная единица:20 Штука
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid
-
№ продукта:1050000000Упаковочная единица:50 Штука
Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 56 mm, Ширина: 1.5 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Нет
-
-
№ продукта:1636530000Упаковочная единица:20 Штука
Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый
-
№ продукта:1611930000Упаковочная единица:20 Штука
Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый
-
№ продукта:1609860000Упаковочная единица:720 Штука
WS, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, белый
-
-
№ продукта:1805520000Упаковочная единица:100 Штука
Аксессуар, Держатель маркировки
-
№ продукта:1061200000Упаковочная единица:50 Штука
Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 35, HB, Материал Wemid, Ширина: 8 mm, 100 °C