Egenskaper
Utförande | Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, orange, 4 mm², 32 A, 800 V, Antal anslutningar: 2 |
Art.nr. | 1036760000 |
Typ | WDU 4 OR |
GTIN (EAN) | 4008190297732 |
Förp. | 100 items |
Djup | 46,5 mm |
Byggdjup (tum) | 1,831 inch |
Byggdjup inkl. montageskena | 47 mm |
Höjd | 60 mm |
Bygghöjd (tum) | 2,362 inch |
Bredd | 6,1 mm |
Byggbredd (tum) | 0,24 inch |
Nettovikt | 9,38 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Omgivningstemperatur | -5 °C…40 °C |
Varaktig driftstemperatur, min. | −60 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktens koldioxidavtryck |
|
Material | Wemid |
Färgkod | orange |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Certifikat nr. (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Certifikat nr. (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Max. spänning (ATEX) | 690 V |
Ström (ATEX) | 32 A |
Ledararea max. (ATEX) | 4 mm² |
Max. spänning (IECEX) | 690 V |
Ström (IECEX) | 32 A |
Ledararea max. (IECEX) | 4 mm² |
Märkning EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU märkning | II 2 G D |
Utförande |
Skruvanslutning
för jackbar överkoppling för skruvbar överkoppling öppen på en sida |
Ändplatta krävs | Ja |
Antal potentialer | 1 |
Antal våningar | 1 |
Antal klämställen per våning | 2 |
Antal potentialer per våning | 1 |
Nivåer internt överkopplade | Nej |
PE-anslutning | Nej |
Skena | TS 35 |
N-Funktion | Nej |
PE-Funktion | Nej |
PEN-Funktion | Nej |
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, max. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, 2 klämbara ledare, min. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. | 0,5 mm² |
Antal likadana plintar | 1 |
explosionstestat utförande | Ja |
Monteringstyp | ihakad |
Öppna sidor | höger |
Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Skruvanslutning |
Anslutningsarea, flertrådig, max. | 6 mm² |
Anslutningsarea, flertrådig, min. | 1,5 mm² |
Anslutningsbar ledare |
|
Anslutningsområde, max. | 6 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,13 mm² |
Anslutningsriktning | på sidan |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Antal anslutningar | 2 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS | 2 |
Klingmått | 6 x 3,5 mm |
Klämskruv | M 3 |
Ledararea, entrådig, max. | 6 mm² |
Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 4 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 4 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 10 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 6 mm² |
Tolkdorn enligt 60 947-1 | A4 |
Tvilling-ändhylsa, max. | 2,5 mm² |
Tvilling-ändhylsa, min. | 0,5 mm² |
Åtdragningsmoment, max. | 1 Nm |
Åtdragningsmoment, min. | 0,5 Nm |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1057876 |
Ledararea max. (CSA) | 10 AWG |
Ledararea min. (CSA) | 26 AWG |
Spänning grupp C (CSA) | 600 V |
Ström Gr B (CSA) | 35 A |
Ström Gr C (CSA) | 35 A |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 10 |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
Normer | IEC 60947-7-1 |
Skena | TS 35 |
Märkarea | 4 mm² |
Märkspänning | 800 V |
Märkspänning DC | 800 V |
Märkström | 32 A |
Ström med max. ledare | 41 A |
Normer | IEC 60947-7-1 |
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1 mΩ |
Märkstötspänning | 8 kV |
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 1,02 W |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 10 AWG |
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 26 AWG |
Ledarstorlek Field wiring max (UR) | 10 AWG |
Ledarstorlek Field wiring min (UR) | 22 AWG |
Spänning grupp C (UR) | 600 V |
Ström Gr C (UR) | 35 A |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35426)
[IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39462) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320981) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_37573) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39463) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284527) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253960) [CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42060) [CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_42061) [NEMKO certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152186) [Lloyds Register Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153735) [POLSKIREJ certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156118) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253962) [16-AV4BO-0265U.](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318066) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_59784) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1036760000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1036760000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1036760000&norm=0) |
Användardokumentation |
[NTI WDU/WPE 4](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35394)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ETIM 10.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |
Godkännanden |                 |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr. (UR) | E60693 |
Certifikat nr (cURusEX) | E184763 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1636530000VPE:20 items
Plintmärkningar, Plintmärkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1611930000VPE:20 items
Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:2007200000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1527990000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm
-
Produkt-ID:2561580000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 30, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm
-
Produkt-ID:1528180000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm
-
Produkt-ID:1528020000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm
-
Produkt-ID:1528240000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm
-
Produkt-ID:1527970000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm
-
Produkt-ID:2460740000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm
-
Produkt-ID:1528030000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm
-
Produkt-ID:2460800000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm
-
Produkt-ID:1527940000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
-
Produkt-ID:2460760000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm
-
Produkt-ID:2460450000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm
-
Produkt-ID:2460810000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
-
Produkt-ID:1528230000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm
-
Produkt-ID:2460770000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 40.4 mm
-
Produkt-ID:1528140000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm
-
Produkt-ID:2561600000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 30, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm
-
Produkt-ID:1528190000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 46.5 mm
-
Produkt-ID:2460750000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm
-
Produkt-ID:1528170000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm
-
Produkt-ID:2460780000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 34.3 mm
-
Produkt-ID:1527930000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm
-
Produkt-ID:1528070000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm
-
Produkt-ID:2460730000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm
-
Produkt-ID:2561610000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 30, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 181.7 mm
-
Produkt-ID:1527980000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm
-
Produkt-ID:2460790000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, röd, 32 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 28.2 mm
-
Produkt-ID:1528040000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 9.9 mm
-
Produkt-ID:1528080000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm
-
Produkt-ID:1528220000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 52.6 mm
-
Produkt-ID:1528120000VPE:60 items
Överkoppling (plint), instucken, blå, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 22.1 mm
-
Produkt-ID:1528130000VPE:5 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 303.7 mm
-
Produkt-ID:1528090000VPE:20 items
Överkoppling (plint), instucken, orange, 32 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 58.7 mm
-
Produkt-ID:1609820000VPE:1000 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1071010000VPE:50 items
Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
-
Produkt-ID:1071020000VPE:50 items
Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
-
Produkt-ID:1071080000VPE:50 items
Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
-
-
Produkt-ID:1071040000VPE:50 items
Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
-
Produkt-ID:1071000000VPE:50 items
Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
-
Produkt-ID:1071030000VPE:50 items
Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
-
Produkt-ID:1778990000VPE:50 items
Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
-
Produkt-ID:1112920000VPE:48 items
Gruppmärkning, Övertäckning, 33.3 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, gul
-
Produkt-ID:1112910000VPE:48 items
Gruppmärkning, Övertäckning, 33.3 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, vit
-
Produkt-ID:1050000000VPE:50 items
Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 56 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nej
-
Produkt-ID:1050100000VPE:20 items
Änd- och sektionsplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 56 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:1966380000VPE:50 items
Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 54.5 mm, Bredd: 0.35 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
-
Produkt-ID:1050180000VPE:20 items
Änd- och sektionsplatta för plintar, blå, Höjd: 56 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:1050080000VPE:50 items
Ändplatta för plintar, blå, Höjd: 56 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nej
-
Produkt-ID:2007120000VPE:600 items
Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1051960000VPE:50 items
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 10.6 mm
-
Produkt-ID:1054660000VPE:50 items
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm
-
Produkt-ID:1054560000VPE:50 items
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm
-
Produkt-ID:1052060000VPE:20 items
Överkoppling (plint), skruvad, gul, 41 A, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7.6 mm
-
Produkt-ID:1058800000VPE:20 items
Sektionsplatta (plint), mörkbeige, Höjd: 86 mm, Bredd: 3 mm, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:1061200000VPE:50 items
Ändstöd, mörkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
-
Produkt-ID:0517960000VPE:20 items
SCHT, Plintmärkning, 39.3 x 8 mm, Delning i mm (P): 7.00 Weidmueller, vit
-
Produkt-ID:1609900000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit