製品情報
バージョン | サージ電圧アレスタ, 低電圧, 過電圧保護, 単相, TN, TT nur für N-PE |
注文番号 | 2591570000 |
種別 | VPU AC I 1 N-PE 305/50 |
GTIN (EAN) | 4050118599374 |
数量 | 1 items |
深さ | 91 mm |
奥行き(インチ) | 3.583 inch |
高さ | 90 mm |
高さ(インチ) | 3.543 inch |
幅 | 18 mm |
幅(インチ) | 0.709 inch |
正味重量 | 143 g |
保管温度 | -40 °C...85 °C |
動作温度 | -40 °C...85 °C |
湿度 | 湿度5~95% |
MTBF | 15 a |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
定格電圧 UN | 0 V |
VPR (N-PE) | 1,200 V |
MCOV (N-PE) | 305 V |
In | 20 kA |
カテゴリー | SPD TYPE 1CA |
証明書番号(cURus) | E3542610000 |
電圧種別 | AC |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
セグメント | 電源分配 |
バージョン | 過電圧保護 |
レール | TS 35 |
保護度合い | IP20がインストール済み |
光学機能表示 | 緑色 = OK、赤色 =アレスタに欠陥あり – 交換 |
動作高度 | ≤ 4000 m |
色 |
青色
黒色 |
設計 |
取付けハウジング、1TE
インスタンスIP 20 |
サージ電圧カテゴリー | IV |
汚染度 | 2 |
EN 61643-11に準拠した要件クラス |
T1
T2 |
IEC 61643-11への要求事項カテゴリー準拠 |
タイプI
タイプII |
U での漏電流n | 1 µA |
エネルギー調整(≤10 m) |
タイプ I
タイプ II タイプ III |
シグナリング接点 | いいえ |
ヒューズ | 不要 |
一体型バックアップヒューズ | いいえ |
一時サージ電圧 (過電圧) - TOV | 1,200 V |
主電圧 | 230 V / 400 V |
低電圧ネットワーク |
単相
TN TT nur für N-PE |
保護レベル Up I にてN (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
動作時間 | ≤ 100 ns |
周波数範囲、最大 | 60 Hz |
周波数範囲、最小 | 50 Hz |
定格電圧 (AC) | 230 V |
定格電流 IL | 100 A |
放電電流 In (8/20µs)(N-PE) | 50 kA |
放電電流 I最大 (8/20µs)(N-PE) | 100 kA |
最大連続電圧、Uc(N-PE) | 305 V |
極数 | 1 |
標準 |
IEC 61643-11
EN 61643-11 UL 1449 |
短絡電流定格ISCCR | 0.1 kA |
追従電流消弧能力Ifi | 技術的な理由により利用できません |
雷テスト電流、Iimp (10/350µs)(N-PE) | 50 kA |
電圧種別 | AC |
被覆剥き長さ | 18 mm |
導体接続方法 | ねじ接続 |
接続方式 | ねじ接続 |
被覆剝き長さ、定格接続 | 18 mm |
締付けトルク、最小. | 3 Nm |
締付けトルク、最大. | 4.5 Nm |
クランプ範囲、定格接続 | 16 mm² |
クランプ範囲、最小 | 1.5 mm² |
クランプ範囲、最大 | 35 mm² |
導体断面、固定式、最小 | 1.5 mm² |
導体断面、固定式、最大 | 35 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最小 | 1.5 mm² |
配線接続断面、細径撚線、最大 | 25 mm² |
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最小 | 2.5 mm² |
導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大 | 35 mm² |
接続断面、撚線、最小 | 1.5 mm² |
接続断面、撚線、最大 | 35 mm² |
電圧種別 | AC |
極数 | 1 |
保護度合い | IP20がインストール済み |
色 |
青色
黒色 |
時間間隔 | 5 年 |
製品情報 |
配電変圧器の接地がユーザー側の接地と相互接続されている IT システム (IEC 60634-4-44:2018 の図 44.A1 の RE=RA) に限って適用されます。 |
図表タイトル 02 | 製品イメージ |
画像サブタイトル - 02 | Abb.ähnlich |
承認/証明書/適合証明書 | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_80489) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87993) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2591570000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2591570000) |
ユーザ文書 | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90756) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ETIM 10.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E3542610000 |